EVAL-M5-IMZ120R-SIC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency16 kHz
-
アプリケーションServo Drives
-
サブアプリケーションServo Drives
-
トポロジー3-Phase - 2 Level
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)11000 W
-
対象アプリケーションDrives, Industrial Drives, Motor Control & Drives
-
製品名EVAL-M5-IMZ120R-SIC
-
認定Industrial
|
OPN
|
EVALM5IMZ120RSICTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CoolSiC™ 1200 V MOSFETs
- Low inductive design
- Isolated sensing with Δ∑-ADC
- Overload protection
- Short-circuit hardware protection
- Overtemperature hardware protection
- Rugged gate driver technology
- Stability against transient & negative voltage
- Stability against negative voltage
- Measurement test points compatible
- With standard oscilloscope probes
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図