EVAL-M3-IM564
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)2800 W
-
アプリケーションCompressors, Industrial Drives
-
インターフェースMADK-M3 30pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションIndustrial Drives, Compressors
-
トポロジー3-Phase Inverter, PFC
-
ファミリーMicrocontroller, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM), Motor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)2000 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Consumer, Automation, Industrial, Commercial
-
製品名EVAL-M3-IM564
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM3IM564TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Power stage to drive 3-phase motor
- Power Factor Correction
- 600 V blocking voltage
- 20 A installed chip current
- Max. PFC switching frequ. 150 kHz
- 2800 W output power
- With passive cooling
- Testpads w/ hook for oscill. probes
- MADK M3 interface connector
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.