これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL-M3-CM615PN
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVAL-M3-CM615PN

生産終了
iMOTION™ MADK Evaluation board for CIPOS™ Mini Intelligent Power Modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M3-CM615PN
EVAL-M3-CM615PN


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    650 W
  • アプリケーション
    Compressors, Industrial Drives
  • インターフェース
    MADK-M3 30pin interface connector
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Industrial Drives, Compressors
  • トポロジー
    3-Phase Inverter, PFC
  • ファミリー
    Microcontroller, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM), Motor Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    650 W
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives, Consumer, Commercial, construction and agricultural vehicles (CAV), Commercial
  • 製品名
    EVAL-M3-CM615PN
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 (最大)
    265 V

OPN
EVALM3CM615PNTOBO2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
The Eval-M3-CM615PN integrates the CIPOS™ Mini IFCM15P60GD, combining a 3-phase inverter stage with a PFC stage based on TRENCHSTOP™ IGBTs. When paired with the iMOTION™ control board EVAL-M3-102T, it forms a potent inverter + PFC system, enabling rapid prototyping of various motor control systems with active PFC.

特長

  • Power stage to drive 3-phase motor
  • Power factor correction
  • 600 V blocking voltage
  • 15 A installed chip current
  • Max. PFC switching frequency 40 kHz
  • 650 W output power (passive cooled)
  • Test pads to attach oscillo. probes
  • Stand. MADK M3 interface connector
ドキュメント

設計リソース