これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL-M1-IM828-A
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVAL-M1-IM828-A

生産終了
Evaluation board for CIPOS™ Maxi, features 1200 V SiC IPM IM828-XCC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M1-IM828-A
EVAL-M1-IM828-A


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    8000 W
  • インターフェース
    USB
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Fans, Pumps, Servo, HVAC
  • トポロジー
    3-Phase - 2 Level
  • ファミリー
    Intelligent Power Modules (IPM), Motor Driver, Microcontroller, iMOTION™ Motor Control ICs, CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    8000 W
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Drives
  • 製品名
    EVAL-M1-IM828-A
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 (最大)
    480 V

OPN
EVALM1IM828ATOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL-M1-IM828-A supports initial application development with the CIPOS™ Maxi SiC IPM. It features the IM828-XCC, part of the CIPOS™ Maxi product family, optimized for industrial applications such as power factor correction in HVAC, fan motors, pumps, and motor drives. When combined with control boards equipped with the M1 20-pin interface connector, like EVAL-M1-101T, it demonstrates the CIPOS™ Maxi SiC IPM technology for motor drives.

特長

  • Ready to use power stage with 1200 V IPM to drive 3-phase motor
  • Nominal input voltage 380 Vac
  • Max. 8 kW output power w/ cooling
  • On board EMI filter
  • Over current protection
  • Over temperature protection
  • Testpads w/ hook for oscill. probes
  • MADK M1 20pin interface connector
ドキュメント

設計リソース