EVAL-M1-IM241
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)250 W
-
アプリケーションWashing machines, Fridges, Pumps, Fans
-
インターフェースMADK-M1 20pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーMicrocontroller, Intelligent Power Modules (IPM), Motor Driver, iMOTION™ Motor Control ICs
-
モーターパワー (最大)250 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションAutomation, Motor Control & Drives, Industrial, Consumer
-
製品名EVAL-M1-IM241
-
認定Industrial
-
電源電圧230 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1IM241TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Input voltage 110~230 VAC
- Max. 2.5 A input current at 110 VAC
- Max. 250 W output at 220 VAC
- On board EMI filter
- Aux. power supply with 15 V, 3.3 V
- Overcurrent hardware protection
- Over temperature protection
- Sensing of DC-link voltage
- Thermistor output
- PCB is 100 mm × 100 mm
- Two layers with 2 oz. copper
- RoHS compliant
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図