EVAL-M1-CMADK-S
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)20 kHz
-
アプリケーションIndustrial Drives, Motor Control, Automotive Auxiliary Drives
-
インターフェースMADK-M1 20pin interface connector
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAutomotive e-compressor, Fans, Pumps, Industrial drives, Compressors, PFC
-
トポロジー3-Phase control
-
ファミリーMicrocontroller, iMOTION™ Motor Control ICs, CIPOS™ Maxi Intelligent Power Modules (IPM)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)3000 W
-
入力タイプAC
-
出力電流 (Sink)20 A
-
実装Through Hole
-
寸法140 x 185 mm
-
製品名EVAL-M1-CMADK-S
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1CMADKSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- iMOTION™ MADK 20-pin interface
- Supports all CIPOS™ Maxi IPMs
- Replaceable IPM socket design
- 30 Arms socket current rating
- 2 nH low-inductance socket
- 2000 V socket isolation
- 380 VAC 3-phase input
- EMI filter and soft start
- Leg-shunt current sensing
- DC-link voltage sensing
- RoHS-compliant
利点
- Ready-to-test power stage
- Production-ready reference design
- One board for all Maxi IPMs
- Eliminates multiple eval boards
- Simplified board management
- Integrated current sensing
- Integrated DC-link monitoring
- Standard oscilloscope test points
- Selectable 15 V or 18 V supply
- Easy lab evaluation and testing
- Proven CIPOS™ Maxi design platform
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.