これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
EVAL-M1-CM610N3
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVAL-M1-CM610N3

生産終了
iMOTION™ MADK Evaluation board for CIPOS™ Mini Intelligent Power Modules

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M1-CM610N3
EVAL-M1-CM610N3


製品仕様情報

  • Frequency (最大)
    20 kHz
  • Pout (最大)
    750 W
  • アプリケーション
    industrial drives, Compressors
  • インターフェース
    MADK-M1 20pin interface connector
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Compressors, industrial drives
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Microcontroller, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM), Motor Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    750 W
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Commercial, Industrial, Home Appliances, Motor Control & Drives, Consumer
  • 製品名
    EVAL-M1-CM610N3
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 (最大)
    265 V

OPN
EVALM1CM610N3TOBO2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This evaluation board is a complete power stage, powered by CIPOS™ Mini IKCM10H60GA . The board is purposed to drive 3-phase motors up to 750 W. It is equipped with MADK M1 20 pin interface connector. Therefore, it can be used with EVAL-M1-101T control boards. In combination with these boards, it is a complete set of hardware for a motor control system.

特長

  • Power stage to drive 3-phase motor
  • 600 V blocking voltage
  • 10 A installed chip current
  • 750 W output power
  • With passive cooling
  • Testpad for oscilloscope probes
  • Standard MADK M1 interface conn.
ドキュメント

設計リソース