EVAL-M1-6ED2230-B1
Active and preferred
RoHS対応

EVAL-M1-6ED2230-B1

Evaluation Board for 1200 V Three-Phase SOI Gate Driver and EasyPIM™ IGBT modules
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M1-6ED2230-B1
EVAL-M1-6ED2230-B1
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    2000 W
  • アプリケーション
    Compressors, industrial drives
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Compressors, industrial drives
  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ファミリー
    Gate Driver, IGBT Modules
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    2000 W
  • 入力タイプ
    AC, DC
  • 対象アプリケーション
    Fans, Pumps, Motor Control & Drives, Commercial Air Conditioning
  • 製品名
    EVAL-M1-6ED2230-B1
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    200 V~800 V

OPN
EVALM16ED2230B1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
The EVAL-M1-6ED2230-B1 is a complete power evaluation board with a 1200 V three-phase gate driver 6ED2230S12T and a EasyPIM™1B 1200 V three-phase module FP15R12W1T4. It supports motor drive applications up to 2 kW, providing AC and DC inputs, 3-phase power output, single emitter shunt for current sensing, and voltage divider for DC-link voltage measurement. Compatible with iMOTION™ MADK like Eval-M1- 099M-C for motor control.

特長

  • Infineon Thin-Film-SOI technology
  • Fully operational to +1200 V
  • Integrated Diode and OCP
  • Floating channel for bootstrap op.
  • Output source/sink +0.35 A/‐0.65 A
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3, 5, & 15 V input logic compati.
  • Over current protection
  • Several fault functions
  • Matched prop. delay for all chan.
  • Integrated 460 ns deadtime protect.

利点

  • 1200 V, 15 A three phase PIM IGBT Module
  • Low switching losses
  • Low V<sub>CEsat</sub>
  • Low thermal restistance
  • Compact design
  • Solder contact technology
  • Rugged mounting
ドキュメント

設計リソース