EVAL-M1-05F804R
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)240 W
-
アプリケーションPumps, Fans, Hair Dryers
-
インターフェースUSB
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーMicrocontroller, Motor Driver, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)240 W
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Industrial, Consumer, Automation
-
製品名EVAL-M1-05F804R
-
電源電圧 (最大)32 V
|
OPN
|
EVALM105F804RTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Ready to use DC power stage
- To drive 3-phase motor
- 3 x CIPOS™ Nano IPM on board
- Nominal input voltage6 ~ 30 Vdc
- Max 240 W output power w/o heatsink
- Max 10.2 A output current per phase
- Over current protection
- Over temperature protection
- Testpads w/ hook for oscill. probes
- MADK M1 20pin interface connector
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.