EVAL-ISSR60V4A0R1H
Active and preferred
RoHS対応

EVAL-ISSR60V4A0R1H

Coreless transformer isolators provide galvanically isolated solid state relay in SSR applications.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-ISSR60V4A0R1H
EVAL-ISSR60V4A0R1H


製品仕様情報

  • Frequency (最大)
    1 Hz
  • インターフェース
    Analog
  • サブアプリケーション
    Thermostat, Lighting, Heating Control
  • ファミリー
    IGBT Discrete, Gate Driver, SSR, iSSI, CoolMOS™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    -320 V~320 V
  • 出力電流 範囲
    -4 A~4 A
  • 対象アプリケーション
    PLCs and Aux Switches, Automatic Test Equipment, Process Control Systems, Instrumentation, Commercial Cooking, Consumer, Building Automation
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    2.85 V~3.5 V

OPN
EVALISSR60V4A0R1HTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Evaluation board with iSSR60V4A0R1H in an AC switch configuration. Ultra-fast overcurrent detection that is triggered at the typical peak current of 4 A. Over-temperature protection with PTC resistor (optional). Standard turn-on with fast turn-off after overcurrent and over-temperature protection. Dynamic Miller clamping.

特長

  • Coreless transformer technology
  • Over Temperature protection
  • Switch fast turn-on/fast turn-off
  • Isolation barrier energy transfer
  • Dynamic Miller clamping
  • Narrow-body packages (150 Mil)

利点

  • No secondary power supply needed
  • High drive current capability
  • Fast turn on for quick response
  • Fast turn off for quick shutoff
  • Fast over current protection
  • Fast over temperature protection
ドキュメント

設計リソース