EVAL_ISO2H823V2.5_B
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_ISO2H823V2.5_B

CY8C4147LCE-HV423 is a part of the  PSOC™ 4 HV PA 144k series.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_ISO2H823V2.5_B
EVAL_ISO2H823V2.5_B
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    100 W
  • インターフェース
    parallel / serial
  • サブアプリケーション
    Industrial Digital Outputs, Building Automation, Robotics and Industrial Machinery
  • 出力電圧 範囲
    2.75 V~3.6 V
  • 出力電流 (最大)
    0.65 A
  • 対象アプリケーション
    Industrial automation
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    11 V~30 V

OPN
EVALISO2H823V25BTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
CY8C4147LCE-HV423 is a 32-bit high-voltage microcontroller with a CPU of up to 48 MHz. It belongs to the PSOC™ 4 HV PA 144k series, which is a fully integrated programmable embedded system for battery monitoring and management.The PSOC™ HVPA-144K is Automotive Electronics Council (AEC)-Q100 qualified.

特長

  • Max CPU speed at 48 MHz
  • 128 KB Code Flash with ECC 
  • 8 KB Data Flash with ECC 
  • 8 KB SRAM with ECC
  • 2 High voltage measurement Ios (with HV divider)
  • 0.15% Voltage measurement accuracy
  • 4 TCPWM blocks
  • 1 SCB blocks
  • 8 GPIO  Pins
  • Operating Temperature: -40 to +125°C
ドキュメント

設計リソース