EVAL_ISO_4DIR1400H
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VoutDC
-
トポロジーFull Bridge, Isolated, LLC, Phase Shifted FB, Half Bridge
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲2.7 V~6.5 V
-
入力電圧3.3 V
-
出力電圧 範囲2.7 V~6.5 V
-
出力電圧3.3 V
-
対象アプリケーションSolar, Power Supplies, EV Charging, Telecom, SMPS, Smart Grid, LED Lighting, Industry Automation, Industrial Drives, Energy Storage
|
OPN
|
EVALISO4DIR1400HTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- High common mode transient immunity
- Wide supply voltage range up to 6.5 VDC
- High signaling rate
- Default fail-safe output state
- Component and system-level certification
利点
- Fast switching power switch - high dv/dt
- Enabling high power density designs
- Enabling high noise immunity
- Enabling easy alternative sourcing
- Reliable default output state
- Small, easy configuration for evaluation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.