EVAL-IMOTION2GO
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションDEMO for iMOTION Ecosystem
-
インターフェースUSB
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションDEMO for iMOTION Ecosystem
-
トポロジーsingle-shunt, leg-shunt
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)1 W
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)5 V
-
出力電流 範囲0 mA~150 mA
-
対象アプリケーションHome Appliances, Industrial Motor Control and Drives
-
製品名EVAL-IMOTION2GO
-
認定Industrial
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
EVALIMOTION2GOTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Starter kit for iMOTION
- Fully operational inverter system
- Single shunt sensorless FOC
- BLDC motor mounted on the board
- User programmable script engine
- On-board debugger interface
- USB powered operation
利点
- Run a motor in less than 1 hour!
- Simple setup and easy tuning
- iMOTION™ Solution Designer support
- No coding for motor control
- Safe 5 V USB power operation
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図