アプリケーションCompressor, Pumps, Fans
-
インターフェースUSB
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションFans, Compressor, Pumps
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーMotor Driver, iMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)80 W
-
入力タイプAC
-
出力電圧 (最大)600 V
-
出力電流 範囲0 mA~350 mA
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Industrial, Consumer
-
製品名EVAL-IMM101T-046
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲110 V~230 V
|
OPN
|
EVAL-IMM101T-046TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 3-phase inverter board
- 600 V / 1.26 Ω MOSFET power stage
- Single- or leg shunt current sense
- Sensorless FOC Control
- User programmable script engine
- Integrated protection features
- Isolated on-board PC interface
利点
- Run a motor in less than 1 hour!
- Simple setup and easy tuning
- iMOTION™ Solution Designer support
- No coding for motor control
- Online simulation tools available
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.