EVAL_ICL8830_GAN
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_ICL8830_GAN

Evaluation board with the new ICL8830 PFC flyback controller and CoolGaN™ Transistor, optimized for high-frequency LED drivers and battery chargers
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency (最大)
    200 kHz
  • Pout (最大)
    52.8 W
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolGaN™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Lighting
  • 認定
    Industrial

OPN
EVALICL8830GANTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
This board showcasing ICL8830, a high-frequency single-stage PFC flyback controller paired with Infineon's CoolGaN™ Transistor in DPAK, designed for efficient power conversion. Supports switching frequencies above 300 KHz, demonstrating the controller's capability to operate with GaN technology. Optimized for minimal power losses, this board is suitable for developing high-performance LED drivers and battery chargers.

特長

  • Featuring ICL8830 flyback controller
  • Optimized with GaN Transistors in DPAK
  • Comprehensive set of protections

利点

  • High-frequency operation for size reduction
  • Reduced power losses with GaN
  • High efficiency at high switching frequency

List of Components: 

ドキュメント

設計リソース