これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVAL-ICE3AR1080VJZ
生産終了
生産終了

EVAL-ICE3AR1080VJZ

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-ICE3AR1080VJZ
EVAL-ICE3AR1080VJZ


製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board

OPN
EVALICE3AR1080VJZTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This is the universal input 34 W 12 V off-line flyback converter power supply using Infineon CoolSET™ F3R80 family, ICE3AR1080VJZ. The converter is operated in Discontinuous Conduction Mode, 100 kHz fixed frequency, very low standby power and various mode of protections for a high reliable system. This evaluation board is designed to evaluate the performance of ICE3AR1080VJZ in ease of use.

特長

  • 800V avalanche rugged CoolMOS™ with startup cell
  • Active Burst Mode to reach the lowest Standby Power <100mW
  • Selectable entry and exit burst mode level Adjustable blanking Window for high load jumps
  • Frequency jitter and soft driving for low EMI
  • Adjustable input OVP
  • Auto Restart protection for over load, over temperature and over voltage
  • Low Operating temperature down to -40°C
  • Pb-free lead plating, halogen free mold compound, RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース