Frequency (最大)200 kHz
-
インターフェースConnector
-
コンフィギュレーション2EDL8034-G4C, BSC040N10NS5
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションPower supply, SMPS switch mode power supply, Telecom
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーEiceDRIVER™ Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
入力電圧範囲36 V - 75 V
-
出力電圧 (最大)20 V
-
出力電流 (最大)8 A
-
対象アプリケーションIndustrial, Power Supplies
-
認定Industrial
|
OPN
|
EVALHB2EDL803XG4CTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Evaluation board for EiceDRIVER™ gate driver IC 2EDL8033-G4C and 2EDL8034-G4C
- Independent low-side and high-side gate drives
- Wide input voltage range from 36 V to 75 V
- Supports evaluation of basic buck topology
利点
- SMA connectors for easy connection to waveform generator
- Large buck inductor to evaluate wide range of frequencies and duty cycle
- Various MOSFET package selection
- Easy access to each pins of the driver
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.