EVAL-FFXX00UXTR33T2M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency10 kHz
-
Pout8 W
-
アプリケーションTraction, Hydrogen electrolysis, Medium voltage drives, Wind, Battery energy storage
-
インターフェースLWL
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーParallelization, Half Bridge
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)18 V, 16 V, 15 V
-
出力電圧 (最小)-8 V, -5 V, -3 V
-
実装THT, Surface Mount (SMD)
-
寸法210x144
-
対象アプリケーションTraction
-
製品名EVAL-FFXX00UXTR33T2MTOBO1
-
認定Industrial
-
電源電圧15 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVALFFXX00UXTR33T2MTOBO1 |
| 製品ステータス | active |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | BLISTER TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 最大3つのパワー モジュールの並列接続
- XHP™ 2パワー モジュールに適したPCB
- 入出力用の光インターフェース
- 内部ゲート電圧電源
- 昇圧段を備えたアダプター ボード
- DESAT検出
利点
- 並列動作に対応 (最大3個)
- 選択可能なゲート電圧調整
- 迅速なプロトタイプ作成
- ドライバおよびアダプターを含むキット一式
- 2.2 kVおよび3.3 kVの組み合わせ
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図