EVAL_FAN_XMC_PFD7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲6 kHz~20 kHz
-
Pout100 W
-
トポロジー3-Phase - 2 Level
-
ファミリーCoolMOS™ PFD7
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC, DC
-
対象アプリケーションPumps, IoT, Home Appliances, Household, Motor Control & Drives, Washing Machines, Refrigerator
-
製品名EVAL_FAN_XMC_PFD7
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALFANXMCPFD7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Sensorless field orientated control (FOC)
- Best-in-class high voltage MOSFETs for hard commutation topology [B6 inverter]
- Low bill-of-material cost contributed by CoolMOS™ PFD7 and XMC™ algorithm
- Quasi-resonant CoolSET™ offers lower EMI and higher efficiency
- Graphical user interface (GUI) allowing ease-of-use
- Input voltage 90~265 VAC
利点
- High efficiency
- Cost-effective
- Simplified design
- Near to productive solution
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.