EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P
お問い合わせください
RoHS対応

EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P

A single-phase evaluation board for active front end with EasyPACK™ 2C CoolSiC™ MOSFET 1200 V M2 .XT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P
EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P


製品仕様情報

  • AC output voltage type
    3L AC
  • アプリケーション
    EV charging, Fuel-cell DC-DC boost converter
  • インターフェース
    PLECS RT
  • オンボード周辺機器
    Power Supply, NTC, Current sense
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Fuell-cell DC-DC boost converter
  • センサー
    Current
  • トポロジー
    3-level
  • ハードウェアの互換性
    PLECS RT BOX
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧
    24 V
  • 出力電圧タイプ
    AC
  • 出力電流
    150 A
  • 動作電圧
    800 V
  • 実装
    Surface Mount (SMD), THT
  • 対象アプリケーション
    EV Charger
  • 製品名
    EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    24 V

OPN
EVALF3L8MXTR12C2M2PTOBO2
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 BLISTER TRAY
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This single-phase NPC2 active front end evaluation board enables the fast testing of Infineon products for hardware developers. As a fully functional hardware building block with measurements features, it can be fully integrated for system evaluation purposes.

特長

  • Single-phase active front end eval board
  • Easy2C 3-level CoolSiC 1200 V .XT
  • Gate driver supply +15V/+18V and -3V/-5V
  • Reinforced analog measurement functions
  • Reinforced power stage control
  • Independent low voltage supply
  • Various control interfaces

利点

  • Easy-to-use hardware for DPT evaluation
  • Low inductive 3L PFC design
  • Up to 60 kHz in hard switching
  • 200°C overload operation
ドキュメント

設計リソース

図

EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P
EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P
EVAL-F3L8MXTR12C2M2_P