EVAL_EFUSE_POC_800V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションeFuse
-
トポロジーOthers
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲350 V~850 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲350 V~850 V
|
OPN
|
EVALEFUSEPOC800VTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reset via software commands
- Configurable overload detection
- Selective arc-free switch-off
- Diagnostic functions
利点
- Faster reaction and higher performance
- Enabling ISO 26262 safety concept
- Maintenance free with no replacement
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.