EVAL_EFUSE_POC_400V_S7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VoutDC
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲400 V~500 V
-
出力電圧 範囲400 V~500 V
-
出力電流 (最大)110 A
-
出力電流70 A
|
OPN
|
EVALEFUSEPOC400VS7TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reset via software commands
- Configurable overload detection
- Automotive eFuse / industrial DC breaker
- Diagnosis & protection concept
- Output stage with integr. temp. sensor
- Selective arc-free switch-off
利点
- Fully protected eFuse proof-of-concept
- Scalable voltage & current capabilities
- Functional safety concept (ASIL C)
- Maintenance free with no replacement
- Faster reaction and higher performance
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.