EVAL_DRIVE_3PH_PFD7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲5 kHz~20 kHz
-
Pout (最大)100 W
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーCoolMOS™ PFD7
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲0 V~320 V
-
出力電流 範囲0 A~0.86 A
-
対象アプリケーションHome Appliances, Pumps, Household, IoT, Motor Control & Drives, Heating, Drives, Power Supplies
-
製品名EVAL_DRIVE_3PH_PFD7
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALDRIVE3PHPFD7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low BOM count due to the CoolMOS™ PFD7 and latest iMOTION™ algorithm
- Smooth startup using inductive sensing
- Best light-load efficiency solution
- Sensorless field-oriented control (FOC)
- Ease of use with graphical user interface (GUI)
利点
- High efficiency
- Cost-effectiveness
- Simplified design
- Accelerated time-to-market
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.