EVAL_BIDI_HB_1EDN7550B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency100 kHz
-
Pout (最大)50 W
-
トポロジーBoost, Buck
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲2 V~12 V
-
出力電流2 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, SMPS
-
製品名EVAL_BIDI_HB_1EDN7550B
-
電源電圧 範囲24 V~50 V
-
電源電圧48 V
|
OPN
|
EVALBIDIHB1EDN7550BTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 1EDN7550B TDI to drive bidirectional sync stage
- Undervoltage lockout
- Overvoltage and undervoltage protection
- Overcurrent protection
利点
- Ready-to-use bidirectional buck/boost board speeds up prototyping
- Over-current and over-/undervoltage protection make evaluation safer
- Lets users evaluate high- and low-side drive in one platform
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.