EVAL_BDPS_DRIVER
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーTopology not found
-
ファミリーSmall signal MOSFETs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲9 V~13 V
-
出力電圧10 V
-
出力電流4 A
-
対象アプリケーションBattery formation, Commercial Vehicles, Energy Storage, Power Tools, Relays, Robotics - Automated Guided, EV Charger
-
製品名EVAL_BDPS_DRIVER
-
説明Kit mother board for low voltage drives scalable power demoboard.
-
電源電圧 範囲15 V~72 V
-
電源電圧50 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALBDPSDRIVERTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | L-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Stackable for MOSFET board parallel
- Onboard test points
利点
- Ease of use
- Fast prototyping
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.