EVAL_AUDIO_MA2304PNS_B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲128 kHz~1000 kHz
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAudio Amplifiers
-
トポロジーMultilevel Class D
-
ファミリーMERUS™ Class D Amplifiers
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションConsumer
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲10 V~20 V
|
OPN
|
EVALAUDIOMA2304PNSBTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- MERUS™ multilevel switching technology
- Output power: 2*37 W
- Ultralow idle power consumption: 52 mW
- Configurable switching edge steepness
- PWM sync for reduced EMI in multichannel systems
- 79% efficiency @ 1 W, 8 Ohm
- Digital I2S/TDM inputs
- Output noise: 52 uVrms A-weighted
利点
- Extended battery life and reduced EMI
- Lower system cost and simple implementation without the need for dynamic rail tracking power supplies
- Inductor-less and ferrite bead operation without compromising audio performance, efficiency, and idle power consumption.
- Reduced footprint size and PCB area
List of components
- 2x37W MERUS™ multilevel class D amplifier with volume control and peak limiter (MA2304PNS)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.