EVAL_AUDIO_MA2304DNS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
トポロジーAmplifier
-
ファミリーMERUS™
-
入力タイプDC
-
入力電圧 (最小)10 V
-
入力電圧18 V
-
対象アプリケーションAudio
-
特長Evaluation board for MERUS™ MA2304DNS multilevel class D amplifier
-
種類AC
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- MERUS™ multilevel technology
- Output power: 2*37 W
- Ultralow idle power 52mW
- Configurable switching edge
- PWM sync for reduced EMI
- 79% efficiency @ 1 W 8 Ohm
- Digital I2S/TDM inputs
- Output noise: 52 uVrms A-weighted
- Integrated DSP
利点
- Extended battery life
- Reduced EMI
- Lower system cost
- ferrite bead operation
- Reduced footprint size and PCB area
- Integrated DSP
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.