EVAL_AUDIO_MA12070P_B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲600 kHz~1200 kHz
-
サブアプリケーションAudio Amplifiers
-
トポロジーMultilevel Class D
-
ファミリーMERUS™ Class D Amplifiers
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションConsumer
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲4 V~26 V
|
OPN
|
EVALAUDIOMA12070PBTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital input multilevel switching
- Single-supply amplifier board
- USB programming interface board
- Coils to mimic speaker impedances
- Windows-based GUI
利点
- Easy-to-use setup
- unique sound quality
- accurate measurements
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.