EVAL_AUDIO_MA12070P
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- 2xBTL or 4xSE or 1xBTL+2xSE
- Audio input format: digital (I2S)
- PVDD range: 18 V to 26 V max.
- Output noise level: <150 µVrms (AW)
- Dynamic range: >100 dB
- Idle power at 26V PVDD: <370 mW
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.