EVAL_AUDIO_I2S_COM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲3072 kHz~12288 kHz
-
Pout (最大)0.086 W
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーMERUS™
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)3.5 V
-
対象アプリケーションAudio
-
製品名EVAL_AUDIO_I2S_COM
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲3.1 V~3.5 V
|
OPN
|
EVALAUDIOI2SCOMTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Analog audio input via 3.5mm jack
- Digital audio input via RCA
- Digital audio optical connector
利点
- Support analog and digital input
- I2S format digital output
- No additional power supply needed
- Easy to setup and use
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.