EVAL_AMM12S_2EDR
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)100 kHz
-
アプリケーションDC-DC converter high-voltage, AC-DC power conversion, OBC
-
インターフェースOthers
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase inverter
-
ファミリーCIPOS™ Prime molded module, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
ボード名EVAL_AMM12S_2EDR
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)840 V
-
実装Through Hole, Surface Mount (SMD)
-
寸法140 x 142 mm
-
製品名EVAL_AMM12S_2EDR
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALAMM12S2EDRTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- For AMM12SxxLB1Z modules only
- Dual-channel isolated driver
- DC-link voltage up to 840 V
- 100 kHz / 100 A DPT capability
- Supports 5 V and 3.3 V input
利点
- Fast gate-drive optimization
- Safe HV evaluation out of the box
- Flexible and lab‑ready
- Directly paired with SiC modules
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.