ゴーワイドボードYes
-
ファミリーMEMS microphones
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALAHNBANALOGV01TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Audio interface for analog XENSIV™ MEMS microphones
- Audio streaming over USB interface
- 48 kHz sampling rate
- 24-bit audio data (stereo)
- Dynamic range 120dB
- LED indication for the configured gain level in normal mode and low power mode
- Volume unit meter display with onboard LEDs
- Powered through Micro-USB
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.