EVAL_800W_PSU_4P_C7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0 W~800 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションServer
-
トポロジーPFC, LLC
-
ファミリーMOSFET, Microcontroller, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲11.8 V~12.2 V
-
出力電圧12 V
-
出力電流 範囲66 A~83 A
-
実装THD, SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL800WPSU4PC7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Low cost 4 layer
- Input voltage: 90-265VAC
- >95% efficiency @230VAC
利点
- High efficiency@100% load
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.