EVAL_800W_PFC_C7_V2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲47 Hz~63 Hz
-
Pout 範囲0 W~800 W
-
インターフェースDigital daughter card has a 2x4 pin header connector
-
サブアプリケーションServer PSU, Telecom rectifiers, PC Silberbox
-
トポロジーPFC
-
ファミリーGate Driver, MOSFET, Power Controller (PWM, PFC), Diode (Si, SiC)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲370 V~390 V
-
出力電流 範囲0 A~2.1 A
-
実装Surface Mount Technology (SMT), Thru hole
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Topology classic PFC working in CCM
- Input voltage: 90-265VAC
- Max peak input current, 10A RMS @Vin = 90VAC
- Max peak input current, 10A RMS @Vin = P out_max = 800W
- Board dimensions: 120 x 80 x 40mm
利点
- Analog and digital control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.