EVAL_7136U_100V_GANC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
スイッチング周波数1 MHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 範囲0 V~100 V
-
入力電圧48 V
-
出力電流 (最大)25 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL7136U100VGANCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
MK
|
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MK
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
The GaN transistor is housed in a small PQFN 3x5 package and has a very low on-state resistance of 2.4 mΩ, making it ideal for demanding high-voltage and high-current applications. The high-side gate driver IC with truly diffential inputs is tailor-made for driving GaN transistors.
特長
- Optimized half-bridge layout
- Waveform connection
- DC voltage connection
- On-board temperature sensing
- Multiple PWM input options
利点
- High efficiency
- High power density
- Easily scalable design
- Buck, boost, or double pulse test
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.