EVAL_7116G_100V_SSO8
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)2000 W
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーOptiMOS™, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)100 V
-
対象アプリケーションMotor Control, Solar, Server, Telecom
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲10 V~11 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL7116G100VSSO8TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Optimized layout
- Different PWM inputs options
- On-board deadtime generation
- On-board temperature sensing
- Different heatsink assembly options
- Optimized Measurement points
利点
- Improved system efficiency
- Measurment options flexbility
- Easy lab bench characterization
- Easy test setup configuration
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.