EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency20 kHz
-
Iout (最大)25 A
-
Pout500 W
-
コンフィギュレーション6EDL7141, BSC007N04LS6, XMC1404-VQFN64-200kB
-
ゴーワイドボードYes, Yes
-
トポロジー3-Phase control, 3-Phase - 2 Level
-
ファミリーOptiMOS™ 6, MOTIX™ Battery supplied BLDC motor control IC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションDrives, Motor Control & Drives, Power Tools, Consumer
-
製品名EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH
-
電源電圧 範囲12 V~24 V
-
電源電圧18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL6EDL7141TRAP1SHTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- BLDC motor drive block commutation
- Configurable power supplies / gate drive
- Onboard debugger, direct conenct to USB
- Operates independently or with GUI
利点
- High efficiency
- Low component count
- Configurable operating parameters
- Fully protected
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.