EVAL_6EDL7141_FOC_3SH
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_6EDL7141_FOC_3SH

Reference design/evaluation board - BLDC motor drive based on the MOTIX™ 6EDL7141 smart three-phase driver

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_6EDL7141_FOC_3SH
EVAL_6EDL7141_FOC_3SH


製品仕様情報

  • Frequency
    20 kHz
  • Vout
    AC
  • コンフィギュレーション
    6EDL7141, XMC1404-VQFN64-200kB, IST011N06NM5
  • ゴーワイドボード
    Yes, Yes
  • トポロジー
    3-Phase half-bridge
  • モーターパワー (最大)
    1500 W
  • 入力タイプ
    DC
  • 入力電圧 範囲
    12 V~42 V
  • 入力電圧
    36 V
  • 対象アプリケーション
    Battery powered BLDC motor drives, power and gardening tools, robotics and drones
  • 製品名
    EVAL_6EDL7141_FOC_3SH

OPN
EVAL6EDL7141FOC3SHTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ ---
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ ---
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL_6EDL7141_FOC_3SH features fully configurable operating parameters with on-board debugger ready for direct USB connection to PC. The BLDC motor drive board uses sensor-less FOC based on the MOTIX™ 6EDL7141 smart three-phase driver.

特長

  • BLDC motor drive sensor-less FOC
  • configurable on-board power supplies
  • Configurable protection modes
  • Built-in debugger, direct connect to USB
  • Operates independently or with GUI

利点

  • High efficiency
  • Low component count
  • Configurable operating parameters
  • Fully protected
ドキュメント

設計リソース