EVAL-6EDL04N02PR
Active and preferred

EVAL-6EDL04N02PR

Evaluation Board for 200 V Three-Phase Gate Driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-6EDL04N02PR
EVAL-6EDL04N02PR


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    0 kHz~200 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~800 W
  • アプリケーション
    Power Tools, Fan
  • インターフェース
    Others
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Fan, Power Tools, Welding
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    MOSFET, IGBT Discrete, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    15 V~80 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.375 A
  • 出力電流 (Source)
    0.165 A
  • 出力電流 範囲
    0 A~10 A
  • 実装
    Surface Mount (SMD)
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Motor Control & Drives
  • 製品名
    EVAL-6EDL04N02PR
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    15 V~80 V

OPN
EVAL6EDL04N02PRTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
This gate driver evaluation board was developed to show the functionalities and key features of the 6EDL04N02PR Full bridge 3-Phase gate driver IC with LS-SOI technology to control power devices like MOS-transistors or 180 V IGBTs .

特長

  • Thin-film-SOI-technology
  • Maximum blocking voltage +200V
  • Separate control circuits
  • CMOS and LSTTL compatible input
Signal interlocking of every phase
  • Detection of over current
  • Detection of under voltage supply

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース