EVAL-6EDL04I06PT
Active and preferred

EVAL-6EDL04I06PT

Evaluation Board for 600 V Full bridge 3 Phase Gate Driver ICs
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    0 kHz~20 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~1800 W
  • アプリケーション
    Refrigerator, Washing machine, Fan
  • インターフェース
    Others
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Fan, Refrigerator, Washing machine
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    IGBT Discrete, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    15 V~450 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.375 A
  • 出力電流 (Source)
    0.165 A
  • 出力電流 範囲
    0 A~4 A
  • 実装
    Surface Mount (SMD)
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives
  • 製品名
    EVAL-6EDL04I06PT
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    15 V~450 V

OPN
EVAL6EDL04I06PTTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
Evaluation Board for 6EDL04I06PT - Full bridge 3 Phase gate driver IC with LS-SOI technology to control power devices like MOS-transistors or 600V IGBTs .

特長

  • Thin-film-SOI-technology
  • Maximum blocking voltage +600V
  • Sep. control circuits for drivers
  • CMOS & LSTTL compatible input
  • Signal interlocking of every phase
  • Detection of over current
  • Detection of under voltage supply

利点

  • Space saving package
  • Improved energy efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース