EVAL-6ED2742S01QM1
Active and preferred
RoHS対応

EVAL-6ED2742S01QM1

Evaluation Board for 160 V Three-Phase SOI gate driver IC with 150 V OptiMOS™ Power MOSFET and iMOTION™ MADK
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-6ED2742S01QM1
EVAL-6ED2742S01QM1
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    0 kHz~200 kHz
  • Pout (最大)
    250 W
  • アプリケーション
    Battery-powered tool, Cordless power tool
  • インターフェース
    Others
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Cordless power tool, Battery-powered tool, Multicopters and Drones, Micro-inverter-solutions
  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ファミリー
    OptiMOS™, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    250 W
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    10 V~140 V
  • 出力電流 (Sink)
    2 A
  • 出力電流 (Source)
    1 A
  • 出力電流 範囲
    0 A~4 A
  • 実装
    Surface Mount (SMD)
  • 対象アプリケーション
    Micro-inverter-solutions, Multicopter and drones, Battery-powered tool, Cordless power tool
  • 製品名
    EVAL-6ED2742S01QM1
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    10 V~14 V

OPN
EVAL6ED2742S01QM1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The EVAL-6ED2742S01QM1 evaluation kit for Battery Powered Applications (BPA) consists of a three-phase inverter power board with the 160 V rated 6ED2742S01Q (5 x 5 VQFN-32) three phase gate driver driving six 150 V rated OptiMOS™ MOSFETs BSC074N15NS5 (5 x 6 Super SO8). It comes with a M1 connector that is used to interface with iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) control card – EVAL-M1-101T.

特長

  • Nominal DC input voltage of 24 V 
  • Maximum 250 W motor power 
  • 500 W motor power with heatsink 
  • Single shunt for current sensing 
  • +12 V and +3.3 V auxiliary power 
  • M1 interface with iMOTION™
  • 1x 160 V Gate driver: 6ED2742S01Q
  • 6x 150 V OptiMOS™:  BSC074N15NS5
  • 1x iMOTION™: IMC101T

利点

  • Widest input voltage range ~140 V
  • Lower system level BOM cost  
  • Superior latch immunity 160 V SOI
  • 150 V OptiMOS™ MOSFET  (7.4 mΩ)
  • High efficiency control with iMOTION™
 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Block-diagram-EVAL-6ED2742S01QM1
Block-diagram-EVAL-6ED2742S01QM1
Block-diagram-EVAL-6ED2742S01QM1