EVAL-6ED2231S12TM1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)5000 W
-
アプリケーションServo, Compressors, Heat Pumps, Industrial Drives
-
インターフェースOthers
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションCompressors, Industrial Drives
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーIGBT Modules, CoolSiC™ MOSFET, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー (最大)5000 W
-
入力タイプDC, AC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Pumps, Fans, Heat Pumps, Commercial Air Conditioning
-
製品名EVAL-6ED2231S12TM1
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲200 V~800 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL6ED2231S12TM1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- 1200 V SOI Technology
- Best-in-class minus VS performance
- Withstands Negative 100 V
- Integrated ultra fast diode
- Output cur.: IO+ 350 mA, IO- 650 mA
- Overcurrent protection
- Integrated 360 ns dead-time
- Independent undervoltage lockout
- 3.3 V, 5 V, 15 V input logic compa.
- Fault reporting
- 2.5 kV HBM ESD ; 25 V Vcc capable
- DSO-24: SOIC-28 (4 pins removed)
利点
- Nominal DC input voltage 510 V
- For max. 5 kW motor power output
- Single shunt for current sensing
- Sensing of DC-link voltage
- Internal NTC-Thermistor
- +18 V & +3.3 V power supplies
- Compatible with iMOTIONTM board
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.