EVAL_600W_FBFB_XDPP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲250 kHz~250 kHz
-
Pout 範囲0 W~600 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションSMSP switch mode, Power supply, Telecom
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲12 V~12 V
-
出力電流 範囲0 A~50 A
-
実装Standoffs
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
種類Evaluation Board
-
認定Industrial
-
説明Evaluate Infineon DC/DC digital IC controllers for telecom applications
-
電源電圧 範囲36 V~75 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL600WFBFBXDPPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital controlled DCDC converter
- 600 W full-bridge VMC
- Fast line \ load transient response
- Flux balancing
- PMBus and I2C communication
利点
- Configurable with GUI
- Allows FW-based customization
- Best in-class feed-forward response
- Smooth pre-bias startup
- Sophisticated fault handling
- Efficient light load management
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.