EVAL_600W_12V_LLC_P7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲90 kHz~400 kHz
-
Pout 範囲0 W~600 W
-
サブアプリケーションIndustrial, Server
-
トポロジーLLC, Half Bridge
-
ファミリーMicrocontroller, Gate Driver, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲11.8 V~12.2 V
-
出力電圧12 V
-
出力電流 範囲0 A~50 A
-
実装THD, SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲350 V~410 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL600W12VLLCP7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Best-in-class high voltage MOSFETs
- Best-in-class low voltage MOSFETs
- Analog control
- Optimized magnetic design
- Accurate driving scheme
利点
- 80+ Titanium Stardard achieved
- Optimal use of MOSFET devices
- ZVS achieved in entire load range
- Safe MOSFETs operation in LLC
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.