EVAL-600W-12V-LLC-A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲90 kHz~210 kHz
-
Pout 範囲0 W~600 W
-
アプリケーションDCDC Resonant Converters
-
サブアプリケーションDCDC Resonant Converters
-
トポロジーHalf Bridge, LLC
-
ファミリーPower Controller (PWM, PFC), MOSFET, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲11.9 V~12.1 V
-
出力電流 範囲0 A~50 A
-
実装SMD, Throughhole
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名EVAL-600W-12V-LLC-A
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲350 V~400 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Efficiency @ 10% load > 95%
- Peak efficiency @ 50% load > 97,4%
- Output voltage: 12V
- Output current: 50A
利点
- 600W 12V LLC analog version with CoolMOS™ P6
- 600W 12V LLC digital version with CoolMOS™ P6
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.