EVAL-48V150APSC3GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
EVAL48V150APSC3GANTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- モジュール式GaN + MCU評価プラットフォーム
- 48 V/150 A GaNインバーター ボード
- 最大99%のインバーター効率
- 100 kHzのスイッチング周波数
- 最大80 kHzのサイクルごとのレギュレーション
- 7セグメントSVPWMをテスト済み
- すぐに実行できるファームウェア付属
- センサーレスFOCに対応
- リーフブロワーのユースケースを検証済み
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- エンジニアリング リスクを低減
- 高効率化による稼働時間の延長
- 小型ヒートシンク、よりコンパクトな設計
- すぐに使用できる検証済みファームウェア
- センサーレスFOCへの容易な移行
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.