EVAL_45W_19V_FLYB_P7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲25 kHz~80 kHz
-
Pout 範囲0 W~45 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションCharger, SMPS, Lighting, Adapter
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーMOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲18.62 V~19.38 V
-
出力電圧19 V
-
出力電流 範囲0 A~2.36 A
-
実装Mounting holes
-
対象アプリケーションPower Supplies, Lighting
-
電源電圧 範囲100 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL45W19VFLYBP7TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Flyback topology
- Input voltage: 90V-265VAC
- 91.0% efficiency @230VAC
- 89.5% efficiency @120VAC
- Low- cost single layer design
利点
- Low cost
- Higher efficiency
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.