EVAL_40W_FLY_P7_950V
アクティブ

EVAL_40W_FLY_P7_950V

Quasi-resonant snubberless flyback converter solution for high efficiency adapter designs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_40W_FLY_P7_950V
EVAL_40W_FLY_P7_950V


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    40 W
  • サブアプリケーション
    Adapter
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    PWM-QR Flyback IC, MOSFET
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 (最大)
    19 V
  • 対象アプリケーション
    SMPS
  • 製品名
    EVAL_40W_FLY_P7_950V
  • 電源電圧 範囲
    90 V~265 V

OPN
EVAL40WFLYP7950VTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 40W adapter reference board demonstrates the use of the 950V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET in a snubberless flyback converter, showcasing high efficiency, low standby power, and various protection modes for a highly reliable system. It allows for a small form factor design while offering increased design flexibility and reduced system costs.

特長

  • Infineon 2nd generation controller
  • Snubberless flyback operation (40W)
  • Small form factor

利点

  • High efficiency
  • Low cost
  • Reduced PCB hotspot
  • Elimination of the snubber network
  • High breakdown voltage for operation from unstable grids

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース