EVAL_40W_19V_FLYB_P7
アクティブ

EVAL_40W_19V_FLYB_P7

40W adapter evaluation board
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_40W_19V_FLYB_P7
EVAL_40W_19V_FLYB_P7
個.


製品仕様情報

  • Frequency 範囲
    20 kHz~60 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~40 W
  • インターフェース
    Input - IEC C6, Output - Barrel connector
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Adapter, Charger, SMPS, Lighting
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    MOSFET, Power Controller (PWM, PFC)
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 範囲
    18.5 V~19.5 V
  • 出力電圧
    19 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~2.15 A
  • 実装
    Mounting holes
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 電源電圧 範囲
    90 V~265 V

OPN
EVAL40W19VFLYBP7TOBO2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The 40W adapter evaluation board serves as a platform for low-cost charger and adapter applications, showcasing the operation of the 700V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET (IPA70R600P7S) and the overall controller design. It is centered around the Infineon ICE2QS03G quasi-resonant (QR) flyback controller, offering improved switching losses for higher power density designs and lower radiated and conducted emissions.

特長

  • Flyback topology
  • Input voltage: 90V-265VAC
  • 91.0% efficiency @230VAC
  • 89.5% efficiency @120VAC
  • Low-cost single layer design

利点

  • Low cost
  • Higher efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース