Frequency 範囲90 kHz~90 kHz
-
Pout 範囲0 W~3000 W
-
サブアプリケーションIndustrial, Telecom, Server
-
トポロジーPFC
-
ファミリーDiode (Si, SiC), Gate Driver, Microcontroller, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲390 V~410 V
-
出力電流 範囲0 A~7.5 A
-
実装THD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名EVAL_3KW_DB_PFC_C7
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Best-in-class high voltage MOSFETs
- Full digital control
- AC line active rectification
利点
- >98% efficiency, 20% of the load
- High power density
- Devices evaluation in TO-247 4pin
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.